17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

兼松作 特撰 柳刃庖丁

兼松作 特撰 柳刃庖丁

通常単価(税別)
13,58228,000
税込単価
14,94030,800
通常出荷日:8日目

切れ味、使い易さが優れているスタンダードラインの柳刃庖丁です。

  • 材質
    安来鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
背:4.0
380
24cm
150g
1個
背:4.3
417
27cm
190g
1個
背:4.6
447
30cm
220g
1個
背:5.2
500
33cm
290g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,582
( 14,940 )
8日目
16,232
( 17,855 )
8日目
21,348
( 23,483 )
8日目
28,000
( 30,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

切れ味、使い易さが優れているスタンダードラインの柳刃庖丁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

兼松作 特撰 柳刃庖丁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
兼松作 特撰 柳刃庖丁
兼松作 日本鋼 マグロ切庖丁
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
杉本作 中華庖丁 OMS-6
18-8 殺菌灯付 庖丁差し
18-8 ソーダサイフォン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,582-154,177 -55,480 -87,77849,392 -24,596
通常出荷日8日目19日目8日目〜19日目8日目8日目
材質安来鋼安来鋼3号玉白鋼白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)18-8ステンレス18-8ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト