17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

響十 鎚目シリーズ 万能出刃 KS-1117 17cm 61-6626-25

響十 鎚目シリーズ 万能出刃 KS-1117 17cm

通常単価(税別)
27,660
税込単価
30,426
通常出荷日:8日目

【特長】・ダマスカス鋼の由来。・ダマスカス鋼は、インド産のウーツ鋼を使用し、シリアのダマスカスで刀剣な...

詳細を確認
  • 仕様
    両刃
  • 材質
    ダマスカス鋼鍛造(ステンレススチール・Mo-Vスチール)、18-8ステンレススチール
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.9
  • 幅 (mm)
    305
  • 洗浄機
  • 刃渡り
    17cm
  • 重量
    185g

型番:

61-6626-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6626-25の仕様・寸法情報

仕様
両刃
材質
ダマスカス鋼鍛造(ステンレススチール・Mo-Vスチール)、18-8ステンレススチール
板厚厚み(mm)
背:2.9
幅(mm)
305
洗浄機
刃渡り
17cm
重量
185g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6626-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,660
( 30,426 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダマスカス鋼の由来。
・ダマスカス鋼は、インド産のウーツ鋼を使用し、シリアのダマスカスで刀剣などに鍛造されたことから、この名がついた。
・最大の特徴は、坩堝の中で溶けた鋳鋼が凝固する際に生じた独特の模様で、製法を知る者はごくわずか。
・十字軍時代にはその神秘的な美しさと貴重さから、名刀として珍重された。
・この模様を再現したのが、現在のダマスカス鋼である。
・両刃
【商品仕様】
・外寸1:305
・重量:185g
・板厚厚み:背:2.9
・材質1:ダマスカス鋼鍛造(ステンレススチール・Mo-Vスチール)
・材質2:18-8ステンレススチール
・洗浄機:○
・刃渡り:17cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

響十 鎚目シリーズ 万能出刃 KS-1117 17cmの型番61-6626-25のページです。 型番61-6626-25に関する仕様情報を記載しております。
響十 鎚目シリーズ 万能出刃 KS-1117 17cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
響十 鎚目シリーズ 万能出刃 KS-1117 17cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,66030,90924,78725,10674,44420,957
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
仕様両刃片刃両刃両刃両刃両刃
材質ダマスカス鋼鍛造(ステンレススチール・Mo-Vスチール)、18-8ステンレススチール合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼440Aベースグレステン鋼スウェーデン鋼
板厚厚み(mm)背:2.9背:2.9背:2.0背:1.8背:2.0背:1.8
幅(mm)305270300320467280
洗浄機-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト