17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

正本 ツバ付紫丹柄 牛刀

正本 ツバ付紫丹柄 牛刀

通常単価(税別)
28,02148,932
税込単価
30,82353,825
通常出荷日:8日目~10日目

不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の研ぎ易く切れ味主体の庖丁です...

詳細を確認
  • 材質
    最高級炭素鋼
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
CT-5018
背:2.2
303
18cm
130g
1個
CT-5021
背:2.4
336
21cm
160g
1個
CT-5024
背:2.4
372
24cm
230g
1個
CT-5025
背:2.4
390
25.5cm
250g
1個
CT-5027
背:2.4
408
27cm
255g
1個
CT-5030
背:2.4
438
30cm
280g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,021
( 30,823 )
8日目
30,717
( 33,789 )
8日目
34,469
( 37,916 )
10日目
38,924
( 42,816 )
8日目
41,351
( 45,486 )
8日目
48,932
( 53,825 )
8日目

詳細情報

基本情報

不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

正本 ツバ付紫丹柄 牛刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正本 ツバ付紫丹柄 牛刀
ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀
純チタン 木柄 フライパン
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
グレステン Tタイプ 牛刀
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,021-17,391 -17,754 -20,21734,000 -55,480 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目10日目8日目〜8日目〜
材質最高級炭素鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼純チタン、木柄日本鋼440Aベースグレステン鋼玉白鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト