17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺實光 日本鋼 牛刀

堺實光 日本鋼 牛刀

通常単価(税別)
14,72525,305
税込単価
16,19827,836
通常出荷日:8日目

切れ味抜群の日本鋼を使用しております。両刃です。板厚厚み:背:1.2〜2.0刃渡り:18〜30cm

  • 材質
    日本鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
背:1.2
304
18cm
135g
1個
背:1.2
330
21cm
147g
1個
背:1.5
370
24cm
205g
1個
背:1.8
400
27cm
248g
1個
背:2.0
430
30cm
277g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,725
( 16,198 )
8日目
16,116
( 17,728 )
8日目
19,478
( 21,426 )
8日目
22,128
( 24,341 )
8日目
25,305
( 27,836 )
8日目

詳細情報

基本情報

切れ味抜群の日本鋼を使用しております。
両刃です。
板厚厚み:背:1.2〜2.0
刃渡り:18〜30cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺實光 日本鋼 牛刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺實光 日本鋼 牛刀
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
ミソノ モリブデン鋼 牛刀サーモン
兼松作 日本鋼 マグロ切庖丁
ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀
ミソノ 440 モリブデン鋼 牛刀
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,725-20,21727,807 -154,177 -17,391 -25,418 -
通常出荷日8日目10日目8日目19日目8日目8日目〜
材質日本鋼日本鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼安来鋼3号ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼16クロム・ハイステンレスモリブデン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト