17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041 61-6624-28

堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041

通常単価(税別)
24,255
税込単価
26,681
通常出荷日:8日目

【特長】・錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンウッデホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシ...

詳細を確認
  • 仕様
    片刃
  • 材質
    スウェーデンウッデホルム特殊鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:3.0
  • 幅 (mm)
    260
  • 刃渡り
    15cm
  • 重量
    200g

型番:

61-6624-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6624-28の仕様・寸法情報

仕様
片刃
材質
スウェーデンウッデホルム特殊鋼
板厚厚み(mm)
背:3.0
幅(mm)
260
刃渡り
15cm
重量
200g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6624-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,255
( 26,681 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンウッデホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です(INOX)
・片刃
【商品仕様】
・外寸1:260
・重量:200g
・板厚厚み:背:3.0
・材質1:スウェーデンウッデホルム特殊鋼
・刃渡り:15cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041の型番61-6624-28のページです。 型番61-6624-28に関する仕様情報を記載しております。
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,25527,55324,78720,95725,10620,217
通常出荷日8日目19日目8日目19日目8日目10日目
仕様片刃片刃両刃両刃両刃片刃
材質スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼スウェーデン鋼日本鋼
板厚厚み(mm)背:3.0背:3.0背:2.0背:1.8背:1.8背:4.8
幅(mm)260265300280320320
刃渡り15cm150mm18cm150mm18cm180mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました