ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレステン カービングナイフ 533TK 33cm 61-6623-82

グレステン カービングナイフ 533TK 33cm

通常単価(税別)
74,444
税込単価
81,888
通常出荷日:8日目

【特長】・440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。・耐蝕性...

詳細を確認
  • 仕様
    両刃
  • 材質
    440Aベースグレステン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.0
  • 幅 (mm)
    467
  • 刃渡り
    33cm
  • 重量
    423g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-6623-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6623-82の仕様・寸法情報

仕様
両刃
材質
440Aベースグレステン鋼
板厚厚み(mm)
背:2.0
幅(mm)
467
刃渡り
33cm
重量
423g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6623-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,444
( 81,888 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。
・耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。
・従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。
・グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。
・両刃
【商品仕様】
・外寸1:467
・重量:423g
・板厚厚み:背:2.0
・材質1:440Aベースグレステン鋼
・刃渡り:33cm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グレステン カービングナイフ 533TK 33cmの型番61-6623-82のページです。 型番61-6623-82に関する仕様情報を記載しております。
グレステン カービングナイフ 533TK 33cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格74,44430,90924,78725,10620,95727,553
通常出荷日8日目8日目8日目8日目19日目19日目
仕様両刃片刃両刃両刃両刃片刃
材質440Aベースグレステン鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼スウェーデン鋼スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)
板厚厚み(mm)背:2.0背:2.9背:2.0背:1.8背:1.8背:3.0
幅(mm)467270300320280265
刃渡り33cm15cm18cm18cm150mm150mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました