17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレステン Tタイプ ガラスキ 420TK 20cm 61-6623-75

グレステン Tタイプ ガラスキ 420TK 20cm

通常単価(税別)
41,351
税込単価
45,486
通常出荷日:8日目

【特長】・440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。・耐蝕性...

詳細を確認
  • 仕様
    片刃
  • 材質
    440Aベースグレステン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:3.0
  • 幅 (mm)
    313
  • 刃渡り
    20cm
  • 重量
    285g

型番:

61-6623-75
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6623-75の仕様・寸法情報

仕様
片刃
材質
440Aベースグレステン鋼
板厚厚み(mm)
背:3.0
幅(mm)
313
刃渡り
20cm
重量
285g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6623-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,351
( 45,486 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。
・耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。
・従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。
・グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。
・Tタイプの特長:切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味がよく、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
・片刃
【商品仕様】
・外寸1:313
・重量:285g
・板厚厚み:背:3.0
・材質1:440Aベースグレステン鋼
・刃渡り:20cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グレステン Tタイプ ガラスキ 420TK 20cmの型番61-6623-75のページです。 型番61-6623-75に関する仕様情報を記載しております。
グレステン Tタイプ ガラスキ 420TK 20cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレステン Tタイプ ガラスキ 420TK 20cm
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格41,35174,44430,90924,78725,10620,957
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
仕様片刃両刃片刃両刃両刃両刃
材質440Aベースグレステン鋼440Aベースグレステン鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼スウェーデン鋼
板厚厚み(mm)背:3.0背:2.0背:2.9背:2.0背:1.8背:1.8
幅(mm)313467270300320280
刃渡り20cm33cm15cm18cm18cm150mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト