17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズ

グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズ

通常単価(税別)
37,51751,689
税込単価
41,26956,858
通常出荷日:8日目

耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性などの高度な機能を持っています。切断...

詳細を確認
  • 材質
    440Aベースグレステン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.0
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
724TSK
367
24cm
245g
1個
727TSK
395
27cm
250g
1個
730TSK
445
30cm
280g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,517
( 41,269 )
8日目
43,649
( 48,014 )
8日目
51,689
( 56,858 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性などの高度な機能を持っています。
切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあり、庖丁側面に密着しにくいので切れ味がよく、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズ
杉本 合金鋼ステンレス 筋引
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,517-40,726 -81,987 -74,44419,858 -21,943 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質440Aベースグレステン鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼440Aベースグレステン鋼純チタンステンレス、アルミ(フッ素加工)
板厚厚み(mm)背:2.0背:2.4背:2.1背:2.01.23.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト