17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレステン Tタイプ 牛刀

グレステン Tタイプ 牛刀

通常単価(税別)
34,00074,444
税込単価
37,40081,888
通常出荷日:8日目~26日目

耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性などの高度な機能を持っています。切断...

詳細を確認
  • 材質
    440Aベースグレステン鋼
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
721TK
背:2.0
338
21cm
250g
1個
724TK
背:2.2
370
24cm
270g
1個
727TK
背:2.5
415
27cm
320g
1個
730TK
背:2.5
445
30cm
335g
1個
733TK
背:2.5
473
33cm
405g
1個
736TK
背:2.5
503
36cm
430g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
26日目
41,034
( 45,137 )
8日目
47,095
( 51,805 )
8日目
56,284
( 61,912 )
8日目
66,622
( 73,284 )
8日目
74,444
( 81,888 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性などの高度な機能を持っています。
切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあり、庖丁側面に密着しにくいので切れ味がよく、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グレステン Tタイプ 牛刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレステン Tタイプ 牛刀
グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズ
ミソノ モリブデン鋼 牛刀サーモン
堺實光 日本鋼 牛刀
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,000-37,517 -27,807 -14,725 -74,44417,391 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
材質440Aベースグレステン鋼440Aベースグレステン鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼日本鋼440Aベースグレステン鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト