17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレステン 家庭用 ツバ付きナイフ

グレステン 家庭用 ツバ付きナイフ

通常単価(税別)
21,70227,730
税込単価
23,87230,503
通常出荷日:8日目~10日目

耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性などの高度な機能を持っています。

  • 材質
    440Aベースグレステン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:1.5
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
819TK
310
19cm
177g
1個
817TK
292
17cm
173g
1個
814TUK
267
14cm
137g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,730
( 30,503 )
8日目
26,525
( 29,178 )
8日目
21,702
( 23,872 )
10日目

詳細情報

基本情報

耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性などの高度な機能を持っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グレステン 家庭用 ツバ付きナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレステン 家庭用 ツバ付きナイフ
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズ
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,702-74,44437,517 -20,21710,46824,255
通常出荷日8日目〜8日目8日目10日目10日目8日目
材質440Aベースグレステン鋼440Aベースグレステン鋼440Aベースグレステン鋼日本鋼モリブデン鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼
板厚厚み(mm)背:1.5背:2.0背:2.0背:4.8背:2.0背:3.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト