17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ 440 モリブデン鋼 牛刀

ミソノ 440 モリブデン鋼 牛刀

通常単価(税別)
25,41852,324
税込単価
27,96057,556
通常出荷日:8日目~10日目

高品質&高性能の牛刀です。切りやすく錆びにくい・研ぎやすいです。

  • 材質
    16クロム・ハイステンレスモリブデン鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
NO.811
背:2.0
310
18cm
150g
1個
NO.812
背:2.0
340
21cm
160g
1個
NO.813
背:2.2
375
24cm
235g
1個
NO.814
背:2.2
405
27cm
260g
1個
NO.815
背:2.7
440
30cm
345g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,418
( 27,960 )
8日目
27,007
( 29,708 )
8日目
36,414
( 40,055 )
8日目
42,054
( 46,259 )
8日目
52,324
( 57,556 )
10日目

詳細情報

基本情報

高品質&高性能の牛刀です。
切りやすく錆びにくい・研ぎやすいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミソノ 440 モリブデン鋼 牛刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミソノ 440 モリブデン鋼 牛刀
ミソノ モリブデン鋼 牛刀サーモン
ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 牛刀
ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,418-27,807 -17,391 -39,172 -43,459 -81,987 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
材質16クロム・ハイステンレスモリブデン鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト