17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン

通常単価(税別)
81,987円~92,549円
税込単価
90,186円~101,804円
通常出荷日:8日目

【特長】・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用。・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研...

詳細を確認
  • 材質
    スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

幅

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
NO.728
365
24cm
170g
1個
NO.729
400
27cm
190g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,987円
( 90,186円 )
8日目
92,549円
( 101,804円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用。
・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研ぎやすさ。
・洋銀を施したツバとリベット、高品質のハンドルとどれをとってもハイクオリティな仕上げです。
・両刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格81,987円-45,297円10,468円20,217円30,909円74,444円
通常出荷日8日目8日目10日目10日目8日目8日目
材質スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼モリブデン鋼日本鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)440Aベースグレステン鋼
板厚厚み(mm)背:2.1背:2.7背:2.0背:4.8背:2.9背:2.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト