17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm 61-6623-02

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm

通常単価(税別)
45,297
税込単価
49,827
通常出荷日:8日目

【特長】・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用・スウェーデン製ピュア・ステンレス特...

詳細を確認
  • 仕様
    片刃
  • 材質
    スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.7
  • 幅 (mm)
    270
  • 刃渡り
    14.5cm
  • 重量
    210g

型番:

61-6623-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6623-02の仕様・寸法情報

仕様
片刃
材質
スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
板厚厚み(mm)
背:2.7
幅(mm)
270
刃渡り
14.5cm
重量
210g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6623-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,297
( 49,827 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用
・スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼庖丁の最高峰。
・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研ぎやすさ。
・洋銀を施したツバとリベット、高品質のハンドルとどれをとってもハイクオリティな仕上げです。
・片刃
【商品仕様】
・外寸1:270
・重量:210g
・板厚厚み:背:2.7
・材質1:スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
・刃渡り:14.5cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cmの型番61-6623-02のページです。 型番61-6623-02に関する仕様情報を記載しております。
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格45,29730,90920,21727,55324,25524,787
通常出荷日8日目8日目10日目19日目8日目8日目
仕様片刃片刃片刃片刃片刃両刃
材質スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)日本鋼スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼
板厚厚み(mm)背:2.7背:2.9背:4.8背:3.0背:3.0背:2.0
幅(mm)270270320265260300
刃渡り14.5cm15cm180mm150mm15cm18cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました