17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 ペティーナイフ

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 ペティーナイフ

通常単価(税別)
28,13829,021
税込単価
30,95231,923
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用。・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研...

詳細を確認
  • 材質
    スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:1.8
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
NO.731
225
12cm
60g
1個
NO.732
240
13cm
62g
1個
NO.733
260
15cm
68g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,142
( 30,956 )
3日目
28,138
( 30,952 )
8日目
29,021
( 31,923 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用。
・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研ぎやすさ。
・洋銀を施したツバとリベット、高品質のハンドルとどれをとってもハイクオリティな仕上げです。
・両刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 ペティーナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 ペティーナイフ
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,138-81,987 -45,29725,10620,95736,497 -
通常出荷日3日目〜8日目8日目8日目19日目8日目〜
材質スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン鋼スウェーデン鋼18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
板厚厚み(mm)背:1.8背:2.1背:2.7背:1.8背:1.81.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト