17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン

ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン

通常単価(税別)
43,45959,784
税込単価
47,80565,762
通常出荷日:8日目

【特長】・切れ味が冴え、しかもサビにくい。・ミソノ・モリブデン鋼庖丁は、モリブデンとバナジウムの入った...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
NO.528
背:2.0
360
24cm
160g
1個
NO.529
背:2.0
390
27cm
170g
1個
NO.526
背:2.2
435
30cm
225g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,459
( 47,805 )
8日目
53,622
( 58,984 )
8日目
59,784
( 65,762 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味が冴え、しかもサビにくい。
・ミソノ・モリブデン鋼庖丁は、モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。
・両刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
ミソノ モリブデン鋼 牛刀サーモン
ミソノ モリブデン鋼 ツバ付 牛刀
ミソノ 440 モリブデン鋼 牛刀
杉本 合金鋼ステンレス 筋引
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,459-81,987 -27,807 -17,391 -25,418 -40,726 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目〜8日目
材質ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼16クロム・ハイステンレスモリブデン鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト