17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォストフ グルメ 波刃ローストビーフスライサー 61-6621-17

ヴォストフ グルメ 波刃ローストビーフスライサー

通常単価(税別)
28,690
税込単価
31,559
通常出荷日:8日目

【特長】・両刃・外寸1:390・重量:157g・板厚厚み:背:1.7・刃渡り:26cm

  • 板厚厚み (mm)
    背:1.7

型番:

61-6621-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6621-17の仕様・寸法情報

商品詳細種別
4511
板厚厚み(mm)
背:1.7
幅(mm)
390
刃渡り
26cm
重量
157g
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6621-17

商品詳細種別

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
4511
390
26cm
157g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,690
( 31,559 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両刃
・外寸1:390
・重量:157g
・板厚厚み:背:1.7
・刃渡り:26cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴォストフ グルメ 波刃ローストビーフスライサーの型番61-6621-17のページです。 型番61-6621-17に関する仕様情報を記載しております。
ヴォストフ グルメ 波刃ローストビーフスライサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴォストフ グルメ 波刃ローストビーフスライサー
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cm
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,69029,73810,51137,51716,232 -24,787
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
板厚厚み(mm)背:1.71.31.6背:2.20.9背:2.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました