17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cm 61-6620-16

ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cm

通常単価(税別)
37,517
税込単価
41,269
通常出荷日:8日目

【特長】・両刃【商品仕様】・外寸1:300・重量:165g・板厚厚み:背:2.2・刃渡り:17cm

  • 仕様
    両刃
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.2
  • 幅 (mm)
    300
  • 刃渡り
    17cm
  • 重量
    165g

型番:

61-6620-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6620-16の仕様・寸法情報

仕様
両刃
板厚厚み(mm)
背:2.2
幅(mm)
300
刃渡り
17cm
重量
165g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6620-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,517
( 41,269 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両刃
【商品仕様】
・外寸1:300
・重量:165g
・板厚厚み:背:2.2
・刃渡り:17cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cmの型番61-6620-16のページです。 型番61-6620-16に関する仕様情報を記載しております。
ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cm
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,51724,78730,90925,10674,44420,957
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
仕様両刃両刃片刃両刃両刃両刃
板厚厚み(mm)背:2.2背:2.0背:2.9背:1.8背:2.0背:1.8
幅(mm)300300270320467280
刃渡り17cm18cm15cm18cm33cm150mm
重量165g180g175g120g423g100g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました