17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォストフ クラシックアイコン サンドイッチナイフ(カービングナイフ)(両刃)

ヴォストフ クラシックアイコン サンドイッチナイフ(カービングナイフ)(両刃)

通常単価(税別)
40,82843,243
税込単価
44,91147,567
通常出荷日:8日目

【特長】・両刃・商品区分:庖丁・商品タイプ:洋庖丁・庖丁・ナイフ種類別:カービングナイフ,スライサー,...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 商品詳細種別

    • 板厚厚み(mm)

    • 幅(mm)

    • 刃渡り

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品詳細種別

    板厚厚み

    (mm)

    (mm)

    刃渡り

    重量

    最小発注数量
    4506-16cm
    背:1.8
    285
    16cm
    119g
    1個
    4506-20cm
    背:1.8
    330
    20cm
    162g
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,828
    ( 44,911 )
    8日目
    43,243
    ( 47,567 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両刃
    ・商品区分:庖丁
    ・商品タイプ:洋庖丁
    ・庖丁・ナイフ種類別:カービングナイフ,スライサー,筋引

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヴォストフ クラシックアイコン サンドイッチナイフ(カービングナイフ)(両刃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヴォストフ クラシックアイコン サンドイッチナイフ(カービングナイフ)(両刃)
    ヴォストフ ナイフスタンド 7278
    グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
    ビクトリノックス グランメートル シェフナイフ
    ヴォストフ ターナー DZ4436
    ヴォストフ クラシック 三徳包丁 4183 17cm
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格40,828-89,93574,44424,113 -23,83037,517
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト