17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒

アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒

通常単価(税別)
11,70124,823
税込単価
12,87127,305
通常出荷日:8日目~10日目

材質アルミ、ふっ素樹脂加工の施されたパイプ型麺棒です。・商品詳細種別:30cm/45cm/60cm/8...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ(ふっ素樹脂加工)
  • 外径 (mm)
    30
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
300
1個
450
1個
600
1個
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,701
( 12,871 )
10日目
15,014
( 16,515 )
8日目
19,478
( 21,426 )
8日目
24,823
( 27,305 )
8日目

詳細情報

基本情報

材質アルミ、ふっ素樹脂加工の施されたパイプ型麺棒です。
・商品詳細種別:30cm/45cm/60cm/80cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
クリアカップ(φ96サイズ)
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
ポップアップタイマー ローストビーフ用145S(200本)
18-8 ソーダサイフォン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,701-58,35121,674 -22,46816,23224,596
通常出荷日8日目〜12日目8日目8日目8日目8日目
材質アルミ(ふっ素樹脂加工)アルミニウムA-PET本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)ポリエステル18-8ステンレス
外径(mm)30303969512102

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト