17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR 61-6606-59

住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR

通常単価(税別)
27,801
税込単価
30,581
通常出荷日:8日目

【特長】・米飯:85g【商品仕様】・内寸1:出来上がり/70×64×H30・材質1:低密度ポリエチレン...

詳細を確認
  • 材質
    低密度ポリエチレン
  • 幅 (mm)
    出来上がり:70
  • 奥行 (mm)
    出来上がり:64
  • 高さ (mm)
    出来上がり:30
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    70
  • 重量
    米飯:85g

型番:

61-6606-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6606-59の仕様・寸法情報

材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
出来上がり:70
奥行(mm)
出来上がり:64
高さ(mm)
出来上がり:30
耐熱・耐冷温度(℃)
70
重量
米飯:85g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6606-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,801
( 30,581 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米飯:85g
【商品仕様】
・内寸1:出来上がり/70×64×H30
・材質1:低密度ポリエチレン
・耐熱・耐冷温度:70℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKURの型番61-6606-59のページです。 型番61-6606-59に関する仕様情報を記載しております。
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKURのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR
ドゥマール フレキシパン 1489 プティガトー(半球)48取
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
住友 プラスチック まな板立(U型溝)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,80140,82840,82840,82840,82820,085
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質低密度ポリエチレンシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバープラスチック
幅(mm)出来上がり:70600600600本体:600、出来上がり:75370
奥行(mm)出来上がり:64400400400本体:400、出来上がり:65340
高さ(mm)出来上がり:30出来上がり:21出来上がり:18出来上がり:40出来上がり:35100
耐熱・耐冷温度(℃)70-40~250-40~250-40~250-40~250-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました