17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW 18-8 作り板

SW 18-8 作り板

通常単価(税別)
10,97014,000
税込単価
12,06715,400
通常出荷日:8日目

・商品区分:型・商品タイプ:作り板・材質1:18-8ステンレス・商品詳細種別:400型、500型、60...

詳細を確認
  • 材質
    18-8ステンレス
  • 深さ (mm)
    55
  • 奥行 (mm)
    305(内寸)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

最小発注数量
400型
400(内寸)
1個
500型
500(内寸)
1個
600型
585(内寸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,970
( 12,067 )
8日目
12,746
( 14,021 )
8日目
14,000
( 15,400 )
8日目

詳細情報

基本情報

・商品区分:型
・商品タイプ:作り板
・材質1:18-8ステンレス
・商品詳細種別:400型、500型、600型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SW 18-8 作り板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW 18-8 作り板
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
ブリキ パウンドケーキ型
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
18-8 手穴付 給食バット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,970-44,45948,243921 -14,62718,870
通常出荷日8日目8日目10日目8日目〜8日目10日目
材質18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレスブリキ18-8ステンレス18-8ステンレス
深さ(mm)5521021060--
奥行(mm)305(内寸)240(内寸)240(内寸)本体:80(内寸)、底:70(内寸)270380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト