17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エイシン 電気蒸器 M-22 61-6600-32

エイシン 電気蒸器 M-22

通常単価(税別)
189,367
税込単価
208,304
通常出荷日:15日目

【特長】・蒸気立上りまでの時間:30分・蒸し台ノズル数:φ15×5穴・温度調節:3段切換方式・保温機能...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 仕様
    保温機能付
  • 容量詳細 (L)
    22
  • 幅 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    550
  • 高さ (mm)
    300
  • 消費電力
    4.5kW
  • 電源
    3相200V
  • 蒸気立上りまでの時間
    30分
  • 蒸し台ノズル数
    Φ15×5穴
  • 温度調節
    3段切換方式
  • 重量
    20kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-6600-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6600-32の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
仕様
保温機能付
容量詳細(L)
22
幅(mm)
500
奥行(mm)
550
高さ(mm)
300
消費電力
4.5kW
電源
3相200V
蒸気立上りまでの時間
30分
蒸し台ノズル数
Φ15×5穴
温度調節
3段切換方式
重量
20kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6600-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,367
( 208,304 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気立上りまでの時間:30分
・蒸し台ノズル数:φ15×5穴
・温度調節:3段切換方式
・保温機能付
【商品仕様】
・外寸1:500×550×H300
・重量:20kg
・容量:22L
・消費電力:4.5kW
・電源:3相200V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイシン 電気蒸器 M-22の型番61-6600-32のページです。 型番61-6600-32に関する仕様情報を記載しております。
エイシン 電気蒸器 M-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイシン 電気蒸器 M-22
エイシン 電気蒸器 M-11
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格189,367122,22257,43237,94550,13552,027
通常出荷日15日目8日目8日目8日目10日目19日目
容量(L)10.1~10.1~3.1~5.02.1~3.0~1.0~1.0
仕様保温機能付保温機能付----
容量詳細(L)2211530.20.23
幅(mm)500390本体:285、蓋:2975005455
奥行(mm)550400本体:205、蓋:2191655455

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト