ファクトリーサプライ用品技術窓口

エイシン 電気蒸器 M-11 61-6600-31

エイシン 電気蒸器 M-11

通常単価(税別)
122,222
税込単価
134,444
通常出荷日:8日目

【特長】・蒸気立上りまでの時間:30分・蒸し台ノズル数:φ15×1穴・温度調節:2段切換方式・保温機能...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 仕様
    保温機能付
  • 容量詳細 (L)
    11
  • 幅 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    270
  • 消費電力
    1.5kW(750W/1.5kW)
  • 電源
    単相100V
  • 蒸気立上りまでの時間
    30分
  • 蒸し台ノズル数
    Φ15×1穴
  • 温度調節
    2段切換方式
  • 重量
    12kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-6600-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6600-31の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
仕様
保温機能付
容量詳細(L)
11
幅(mm)
390
奥行(mm)
400
高さ(mm)
270
消費電力
1.5kW(750W/1.5kW)
電源
単相100V
蒸気立上りまでの時間
30分
蒸し台ノズル数
Φ15×1穴
温度調節
2段切換方式
重量
12kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6600-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,222
( 134,444 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気立上りまでの時間:30分
・蒸し台ノズル数:φ15×1穴
・温度調節:2段切換方式
・保温機能付
【商品仕様】
・外寸1:390×400×H270
・重量:12kg
・容量:11L
・消費電力:1.5kW(750W/1.5kW)
・電源:単相100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイシン 電気蒸器 M-11の型番61-6600-31のページです。 型番61-6600-31に関する仕様情報を記載しております。
エイシン 電気蒸器 M-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイシン 電気蒸器 M-11
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格122,22257,43237,94550,13552,02744,459
通常出荷日8日目8日目8日目10日目19日目8日目
容量(L)10.1~3.1~5.02.1~3.0~1.0~1.010.1~
仕様保温機能付-----
容量詳細(L)11530.20.2317.5
幅(mm)390本体:285、蓋:2975005455340(内寸)
奥行(mm)400本体:205、蓋:2191655455240(内寸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました