17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

陶器製 ホワイトテリーヌ

陶器製 ホワイトテリーヌ

通常単価(税別)
10,07615,217
税込単価
11,08416,739
通常出荷日:8日目

陶器製のホワイトテリーヌです。【外寸】321×117×H129/167×96×H102

  • 材質
    陶器
  • 洗浄機
  • レンジ
  • オーブン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

重量

最小発注数量
1.1~2.0
1.32
ホワイトテリーヌ L
321
117
129
1750g
1個
~1.0
0.79
ホワイトテリーヌ M
233
112
114
930g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217
( 16,739 )
8日目
10,076
( 11,084 )
8日目

詳細情報

基本情報

陶器製のホワイトテリーヌです。
【外寸】321×117×H129/167×96×H102

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

陶器製 ホワイトテリーヌのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
陶器製 ホワイトテリーヌ
ロイヤル 長角深型 グラタン皿 No.520
白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋
マトファー シリコンペーパー(1000枚入)
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,076-15,116 -7,74251,081 -40,82840,828
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質陶器陶器白磁シリコン、紙シリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバー
洗浄機-
レンジ--
オーブン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト