17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋 61-6594-91

白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋

通常単価(税別)
7,742
税込単価
8,516
通常出荷日:8日目

【特長】・食器洗浄機、オーブン、電子レンジにもご使用いただけます。・直火にはかけられません。【商品仕様...

詳細を確認
  • 材質
    白磁
  • 幅 (mm)
    322
  • 奥行 (mm)
    232
  • 高さ (mm)
    60
  • 洗浄機
  • レンジ
  • オーブン
  • 重量
    1420g

型番:

61-6594-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6594-91の仕様・寸法情報

材質
白磁
幅(mm)
322
奥行(mm)
232
高さ(mm)
60
洗浄機
レンジ
オーブン
重量
1420g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6594-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,742
( 8,516 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗浄機、オーブン、電子レンジにもご使用いただけます。
・直火にはかけられません。
【商品仕様】
・外寸1:322×232×H60
・重量:1420g
・材質1:白磁
・オーブン:○
・レンジ:○
・洗浄機:○

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋の型番61-6594-91のページです。 型番61-6594-91に関する仕様情報を記載しております。
白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋
ドゥマール フレキシパン 1489 プティガトー(半球)48取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,74240,82840,82840,82840,82832,993
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質白磁シリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーアルマイト
幅(mm)322600本体:600、出来上がり:75600600本体:365、蓋:375
奥行(mm)232400本体:400、出来上がり:65400400本体:285、蓋:294
高さ(mm)60出来上がり:21出来上がり:35出来上がり:40出来上がり:18本体:153、蓋:15
洗浄機-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました