17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロイヤル 長角深型 グラタン皿 No.520

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロイヤル 長角深型 グラタン皿 No.520

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6592-97

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・長年培われた技術が生みだした高品質のオーブンウェアです
・直火にはかけられません。

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
長角深型 グラタン皿 NO.520 32cm カラー
材質
陶器
幅(mm)
320
奥行(mm)
220
高さ(mm)
85
洗浄機
レンジ
オーブン
重量
2.06kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト