17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製 かつ箱 匠

木製 かつ箱 匠

通常単価(税別)
2,39322,837
税込単価
2,63225,121
通常出荷日:8日目

木製 かつ箱 匠 替刃(2枚組)・重量:20g・入り数:1組(2枚入)

  • 材質
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

付属品

重量

入数

最小発注数量
かつ箱 匠 K-58 替刃1枚付
277
115
130
替え刃 1枚
-
-
1個
匠用 替刃(2枚組)
-
-
-
-
20g
1組(2枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,837
( 25,121 )
8日目
2,393
( 2,632 )
8日目

詳細情報

基本情報

木製 かつ箱 匠 替刃(2枚組)
・重量:20g
・入り数:1組(2枚入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製 かつ箱 匠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製 かつ箱 匠
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
燕人の匠 三徳包丁 165mm
燕人の匠 霞流し 三徳包丁 170mm
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,393-81,987 -21,27716,30415,54343,243
通常出荷日8日目8日目12日目10日目7日目8日目
材質スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:朴の木刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:積層強化材SUS304刃動レバー・微調ツマミ:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)、蓋落とし棒:66ナイロン、軸:18-8ステンレス、メインボックス:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト