17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック スープ漉棒 61-6591-78

プラスチック スープ漉棒

通常単価(税別)
43,135
税込単価
47,449
通常出荷日:8日目

【特長】・商品区分:漉し用品・商品タイプ:棒・材質:プラスチック

  • 材質
    プラスチック
  • 高さ (mm)
    380

型番:

61-6591-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6591-78の仕様・寸法情報

商品詳細種別
スープ漉し棒 小 Φ190
材質
プラスチック
外径(mm)
190
高さ(mm)
380
重量
1520g
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6591-78

商品詳細種別

外径

(mm)

重量

最小発注数量
スープ漉し棒 小 Φ190
190
1520g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,135
( 47,449 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分:漉し用品
・商品タイプ:棒
・材質:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック スープ漉棒の型番61-6591-78のページです。 型番61-6591-78に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック スープ漉棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック スープ漉棒
住友 プラスチック まな板立(U型溝)
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
オールステンレス Vカッター(S)S-0083
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,13520,08543,89223,14932,99319,710
通常出荷日8日目8日目10日目8日目8日目3日目
材質プラスチックプラスチックプラスチックアルマイトアルマイト刃:ハイカーボンステンレス鋼
高さ(mm)38010075125本体:153、蓋:15245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました