17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木枠 ステン張 砂糖フルイ

木枠 ステン張 砂糖フルイ

通常単価(税別)
13,373円~16,638円
税込単価
14,710円~18,302円
通常出荷日:8日目

【用途】だまになった砂糖をふるいにかけて細かい粒を取り出す際に使用することができます。【特長】網の部分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ(外形) (mm)
    ~150
  • 高さ詳細 (mm)
    90
  • 材質詳細
    本体:ステンレス、枠:木
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(外形)(mm)

  • 奥行(外形)(mm)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅(外形)

(mm)

奥行(外形)

(mm)

外径

(mm)

重量

商品詳細種別

最小発注数量
~300
201~300
240
330g
ステン張 砂糖フルイ 8寸(24cm)10メッシュ
1個
~300
201~300
270
380g
ステン張 砂糖フルイ 9寸(27cm)10メッシュ
1個
~300
201~300
300
440g
ステン張 砂糖フルイ 尺(39cm)10メッシュ
1個
301~400
301~
330
520g
ステン張 砂糖フルイ 尺1(33cm)10メッシュ
1個
301~400
301~
360
570g
ステン張 砂糖フルイ 尺2(36cm)10メッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,373円
( 14,710円 )
8日目
14,609円
( 16,070円 )
8日目
15,014円
( 16,515円 )
8日目
16,638円
( 18,302円 )
8日目
16,638円
( 18,302円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】だまになった砂糖をふるいにかけて細かい粒を取り出す際に使用することができます。【特長】網の部分はステンレス製で耐蝕性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木枠 ステン張 砂糖フルイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木枠 ステン張 砂糖フルイ
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
EBM 18-8 丸型ザル置台
ミネックス 18-8 手無 ザル
サンコー ザル 中
18-8 イタリアン ストレーナー シングルアミ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,373円-12,746円 -34,207円2,573円 -6,311円1,719円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目〜8日目8日目〜
商品タイプ丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスPEステンレス
高さ(外形)(mm)~150~150251~~150~150~150
高さ詳細(mm)90107550-138-
材質詳細本体:ステンレス、枠:木18-8ステンレス本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン18-8ステンレス-18-8ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト