17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ザル 中

サンコー ザル 中

通常単価(税別)
6,311円
税込単価
6,942円
通常出荷日:8日目

【特長】・材質1:ポリエチレン・商品詳細種別:・ザル/中/ブルー・ザル/中/ピンク・ザル/中/ホワイト

  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    PE
  • 高さ(外形) (mm)
    ~150
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • 外径 (mm)
    500
  • 内径 (mm)
    460
  • 深さ (mm)
    120
  • 容量
    13.6L
  • 高さ詳細 (mm)
    138
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

重量

商品詳細種別

最小発注数量
-
ザル 中 ピンク
1個
-
ザル 中 ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,311円
( 6,942円 )
8日目
6,311円
( 6,942円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質1:ポリエチレン
・商品詳細種別:
・ザル/中/ブルー
・ザル/中/ピンク
・ザル/中/ホワイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ザル 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ザル 中
EBM 18-8 丸型ザル置台
BK 18-8 手付 揚ザル 細目
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
手提げカゴ MY-24シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワン江部松商事アズワン三商
通常価格6,311円34,207円20,057円 -28,966円12,746円 -3,583円
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目8日目〜4日目
商品タイプ丸型丸型-丸型丸型角型
材質PEステンレスステンレスステンレスステンレスPP
高さ(外形)(mm)~150251~151~250251~~150151~250
幅(外形)(mm)401~401~401~301~400~300401~
奥行(外形)(mm)301~301~301~~200201~300301~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト