17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 丸型ザル置台

EBM 18-8 丸型ザル置台

通常単価(税別)
34,207円
税込単価
37,628円
通常出荷日:8日目

【特長】・材質1:18-8ステンレス・材質2:キャスター:ナイロン

  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ(外形) (mm)
    251~
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • キャスター (mm)
    50
  • 高さ詳細 (mm)
    550
  • 材質詳細
    本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
下リング:615、上リング:495
18-8 丸型ザル置台 530
1個
下リング:630、上リング:510
18-8 丸型ザル置台 550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,207円
( 37,628円 )
8日目
34,207円
( 37,628円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質1:18-8ステンレス
・材質2:キャスター:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 丸型ザル置台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 丸型ザル置台
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
BK 18-8 手付 揚ザル 細目
TS 18-8 パイプ柄 角型 うどんテボ 深型
サンコー ザル 中
メーカーアズワン江部松商事アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,207円28,966円12,746円 -20,057円 -10,489円5,357円
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜8日目8日目
商品タイプ丸型丸型丸型-角型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスPE
高さ(外形)(mm)251~251~~150151~250~150~150
幅(外形)(mm)401~301~400~300401~~300401~
奥行(外形)(mm)301~~200201~300301~~200301~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト