17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK 18-8 パンチング 角ザル

UK 18-8 パンチング 角ザル

通常単価(税別)
41,622円~43,986円
税込単価
45,784円~48,385円
通常出荷日:8日目

【特長】・材質1:18-8ステンレス・穴径:6.0・外寸:540×420×H180、490×385×H...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

幅詳細

(mm)

奥行詳細

(mm)

高さ詳細

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
540
420
180
18-8 パンチング 角ザル L 540×420
1個
490
385
160
18-8 パンチング 角ザル M 490×385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,986円
( 48,385円 )
8日目
41,622円
( 45,784円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質1:18-8ステンレス
・穴径:6.0
・外寸:540×420×H180、490×385×H160

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UK 18-8 パンチング 角ザルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UK 18-8 パンチング 角ザル
EBM 18-8 丸型ザル置台
BK 18-8 手付 揚ザル 細目
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
TS 18-8 パイプ柄 角型 うどんテボ 深型
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
メーカーアズワンアズワンアズワン江部松商事アズワンアズワン
通常価格41,622円-34,207円20,057円 -28,966円10,489円12,746円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目8日目8日目〜
商品タイプ角型丸型-丸型角型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
高さ(外形)(mm)151~250251~151~250251~~150~150
幅(外形)(mm)401~401~401~301~400~300~300
奥行(外形)(mm)301~301~301~~200~200201~300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト