17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BK 18-8 手付 揚ザル 細目

BK 18-8 手付 揚ザル 細目

通常単価(税別)
20,05727,807
税込単価
22,06330,588
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・金網:0.5×11メッシュ【共通仕様】・商品区分:ザル・スピナー・商品タイプ:揚ザル・材質:...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外径

(mm)

内径

(mm)

高さ詳細

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
丸型
550
526
200
18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)55cm
1個
丸型
600
576
220
18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)60cm
1個
丸型
650
625
230
18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)65cm
1個
丸型
450
430
175
18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)45cm
1個
-
480
455
182
18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)48cm
1個
丸型
510
490
195
18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)51cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,624
( 27,086 )
8日目
26,014
( 28,615 )
8日目
27,807
( 30,588 )
8日目
20,057
( 22,063 )
10日目
20,752
( 22,827 )
8日目
23,234
( 25,557 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網:0.5×11メッシュ
【共通仕様】
・商品区分:ザル・スピナー
・商品タイプ:揚ザル
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BK 18-8 手付 揚ザル 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BK 18-8 手付 揚ザル 細目
EBM 18-8 丸型ザル置台
EBM 18-8 半円型 スープ取りザル 36cm用
EBM 18-8 油缶 専用カゴ
TS 18-8 パイプ柄 角型 うどんテボ 深型
サンコー ザル 中
メーカーアズワンアズワン江部松商事アズワンアズワンアズワン
通常価格20,057-34,20728,96612,746 -10,4895,357
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜8日目8日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスPE
高さ(外形)(mm)151~250251~251~~150~150~150
幅(外形)(mm)401~401~301~400~300~300401~
奥行(外形)(mm)301~301~~200201~300~200301~
材質詳細18-8ステンレス本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン-18-8ステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト