17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス 樽 100L 61-6577-86

リス 樽 100L

通常単価(税別)
16,533
税込単価
18,186
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外寸1:φ605×H565・内寸1:φ540×H545・重量:5.13kg・材質1:ポリ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン
  • 外径 (mm)
    605
  • 内径 (mm)
    540
  • 深さ (mm)
    545
  • 高さ (mm)
    565
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    90~320
  • 重量
    5.13kg

型番:

61-6577-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6577-86の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン
外径(mm)
605
内径(mm)
540
深さ(mm)
545
高さ(mm)
565
耐熱・耐冷温度(℃)
90~320
重量
5.13kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6577-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,533
( 18,186 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:φ605×H565
・内寸1:φ540×H545
・重量:5.13kg
・材質1:ポリエチレン
・耐熱・耐冷温度:320~90℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス 樽 100Lの型番61-6577-86のページです。 型番61-6577-86に関する仕様情報を記載しております。
リス 樽 100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス 樽 100L
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
18-8 ソーダサイフォン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,53358,35140,82811,17952,97324,596
通常出荷日8日目12日目8日目8日目19日目8日目
材質ポリエチレンアルミニウムシリコン+グラスファイバーステンレスポリエチレン18-8ステンレス
外径(mm)605303出来上がり:29-60102
内径(mm)540270-140、160、180、200--
深さ(mm)545180-75、80、85、90--
高さ(mm)565281出来上がり:18-115290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました