17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルマイト タライ 391シリーズ

アルマイト タライ 391シリーズ

通常単価(税別)
25,518円~74,484円
税込単価
28,070円~81,932円
通常出荷日:8日目~25日目

アズワン アルマイト タライ 391シリーズ【特長】・商品区分:洗い桶・材質:アルミ

  • 容量 (L)
    10.1~
  • 材質
    アルマイト
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
約33
510
480
190
2.44kg
1個
約40
540
510
200
2.73kg
1個
約46
570
540
210
3.24kg
1個
約62
640
600
230
4.12kg
1個
約80
700
660
245
4.44kg
1個
約100
760
720
265
5.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,518円
( 28,070円 )
8日目
29,834円
( 32,817円 )
8日目
35,434円
( 38,977円 )
8日目
42,946円
( 47,241円 )
8日目
52,311円
( 57,542円 )
25日目
74,484円
( 81,932円 )
8日目

詳細情報

基本情報

アズワン アルマイト タライ 391シリーズ
【特長】
・商品区分:洗い桶
・材質:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルマイト タライ 391シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルマイト タライ 391シリーズ
JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L
アルマイト タライ 平底(普及型)
アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,518円-1,879円8,273円 -34,757円 -26,100円59,595円
通常出荷日8日目〜1日目8日目〜8日目8日目10日目
容量(L)10.1~-10.1~10.1~~1.0~1.0
材質アルマイト-アルマイトアルミ本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト