17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルマイト タライ 平底(普及型)

アルマイト タライ 平底(普及型)

通常単価(税別)
8,273円~20,087円
税込単価
9,100円~22,096円
通常出荷日:8日目~10日目

アズワン アルマイト タライ 平底(普及型)【特長】・材質1:アルマイト・商品区分:洗い桶・材質:アル...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 材質
    アルマイト
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
19
タライ 平底(普及型)42cm
475
420
139
810g
1個
27
タライ 平底(普及型)48cm
530
480
149
1040g
1個
36
タライ 平底(普及型)(55cm)54cm
590
550
159
1280g
1個
50
タライ 平底(普及型)60cm
665
600
175
2010g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,273円
( 9,100円 )
8日目
10,448円
( 11,493円 )
8日目
12,537円
( 13,791円 )
8日目
20,087円
( 22,096円 )
10日目

詳細情報

基本情報

アズワン アルマイト タライ 平底(普及型)
【特長】
・材質1:アルマイト
・商品区分:洗い桶
・材質:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルマイト タライ 平底(普及型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルマイト タライ 平底(普及型)
アルマイト タライ 391シリーズ
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
アルミ バリックス 寸胴鍋(磨き仕上げ)
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,273円-25,518円 -44,459円48,243円34,757円 -26,103円
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目10日目8日目8日目
容量(L)10.1~10.1~10.1~10.1~10.1~~1.0
材質アルマイトアルマイト18-8ステンレス18-8ステンレスアルミ本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト