17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入 61-6568-32

トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入

通常単価(税別)
37,945
税込単価
41,740
通常出荷日:8日目

【特長】・付属のセルフクロージングクリップをセットすればフタの閉めわすれを解消出来ます。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    2.1~3.0
  • 容量詳細 (L)
    3
  • 材質
    本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
  • 幅 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    165
  • 高さ (mm)
    120

型番:

61-6568-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6568-32の仕様・寸法情報

容量(L)
2.1~3.0
容量詳細(L)
3
材質
本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
幅(mm)
500
奥行(mm)
165
高さ(mm)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6568-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,945
( 41,740 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のセルフクロージングクリップをセットすればフタの閉めわすれを解消出来ます。
【商品仕様】
・外寸1:500×165×H120
・容量:中子:1.0L
・材質1:本体・蓋:ポリカーボネイト
・材質2:インサートパン:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入の型番61-6568-32のページです。 型番61-6568-32に関する仕様情報を記載しております。
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,94550,13552,02744,45957,43248,243
通常出荷日8日目10日目19日目8日目8日目10日目
容量(L)2.1~3.0~1.0~1.010.1~3.1~5.010.1~
容量詳細(L)30.20.2317.5517.5
材質本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレンポリエチレンポリエチレン18-8ステンレス18-8ステンレス、特殊断熱材18-8ステンレス
幅(mm)5005455340(内寸)本体:285、蓋:297340(内寸)
奥行(mm)1655455240(内寸)本体:205、蓋:219240(内寸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました