17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 溶接 深型 ヤクミ入

18-8 溶接 深型 ヤクミ入

通常単価(税別)
3,23115,725
税込単価
3,55417,298
通常出荷日:8日目

【用途】薬味などを入れる際に使用することができます。【特長】耐蝕性があり、極めて強い耐久性のある18-...

詳細を確認
  • 材質
    18-8ステンレス
  • 高さ (mm)
    120
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
溶接 深型 ヤクミ入用 中子
126
126
1個
溶接 深型 ヤクミ入 2ヶ入
本体:270、中子:126
本体:140、中子:126
1個
溶接 深型 ヤクミ入 3ヶ入
本体:398、中子:126
本体:140、中子:126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,231
( 3,554 )
8日目
11,493
( 12,642 )
8日目
15,725
( 17,298 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】薬味などを入れる際に使用することができます。【特長】耐蝕性があり、極めて強い耐久性のある18-8ステンレス製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 溶接 深型 ヤクミ入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 溶接 深型 ヤクミ入
LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)
18-8 ソーダサイフォン
18-8 手穴付 給食バット
18-8 殺菌灯付 庖丁差し
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,231-82,26124,59618,87049,392 -25,816
通常出荷日8日目8日目8日目10日目8日目8日目
材質18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス
高さ(mm)12022290130440本体:35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト