17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK 18-8 パンチング パイプ柄 底平 煮ざる

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UK 18-8 パンチング パイプ柄 底平 煮ざる

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6562-46

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
:パンチング穴径2.2mm(荒目)
材質1:18-8ステンレス
(詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
ステンレス
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
~200
外径(mm)
165
深さ(mm)
160
柄の長さ(mm)
195
商品詳細種別
18-8 パンチング パイプ柄 底平 煮ざる L Φ165
材質詳細
18-8ステンレス
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト