17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-0 共柄 特大ヘラ型 給食用シャモジ 全長1200 61-6559-64

EBM 18-0 共柄 特大ヘラ型 給食用シャモジ 全長1200

通常単価(税別)
19,275円
税込単価
21,203円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外寸1:1200×187・重量:2.0kg・材質1:18-0ステンレス

    型番:

    61-6559-64
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-6559-64の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6559-64
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,275円
    ( 21,203円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸1:1200×187
    ・重量:2.0kg
    ・材質1:18-0ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    EBM 18-0 共柄 特大ヘラ型 給食用シャモジ 全長1200の型番61-6559-64のページです。 型番61-6559-64に関する仕様情報を記載しております。
    EBM 18-0 共柄 特大ヘラ型 給食用シャモジ 全長1200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EBM 18-0 共柄 特大ヘラ型 給食用シャモジ 全長1200
    EBM 18-8 共柄 給食用 熊手フォーク(5本爪)アズワン
    EBM 18-8 共柄 給食用 熊手フォーク(5本爪金具付)
    EBM 18-8 共柄 給食用 熊手フォーク(5本爪)江部松商事
    18-8 業務用 スコップ K-C2(全長950)
    PTFEヘラクワ型
    メーカーアズワンアズワンアズワン江部松商事アズワンフロンケミカル
    通常価格19,275円18,261円20,851円18,261円22,837円23,149円 -
    通常出荷日8日目10日目12日目10日目8日目25日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました