17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >
ハイテク・スパテラ 丸(SPO)

ハイテク・スパテラ 丸(SPO)

通常単価(税別)
20,757円~58,927円
税込単価
22,833円~64,820円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・木芯入り・従来の木製スパテラは欠ける・焦げる・ひび割れする、或いは削れることにより木片が食材...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,757円
    ( 22,833円 )
    8日目
    23,490円
    ( 25,839円 )
    8日目
    30,076円
    ( 33,084円 )
    8日目
    33,104円
    ( 36,414円 )
    8日目
    37,633円
    ( 41,396円 )
    10日目
    58,927円
    ( 64,820円 )
    8日目
    50,602円
    ( 55,662円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木芯入り
    ・従来の木製スパテラは欠ける・焦げる・ひび割れする、或いは削れることにより木片が食材に混入する恐れがあり、衛生管理上の最大の問題点でした。
    ・超高分子量ポリマーUMSP製を使用することによりそれを解消しました。
    ・さらに軽量です。
    ・使用上の注意。ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。
    ・煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫は、OKです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイテク・スパテラ 丸(SPO)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイテク・スパテラ 丸(SPO)
    ハイテク・スパテラ ハードタイプ 丸
    ハイテク・スパテラ 角(SPS)
    PTFEヘラクワ型
    18-8 業務用 スコップ K-C2(全長950)
    EBM 木製 エンマ棒 180cm
    メーカーアズワンアズワンアズワンフロンケミカルアズワン江部松商事
    通常価格20,757円-28,146円 -20,757円 -23,149円 -22,837円31,862円
    通常出荷日8日目〜8日目8日目25日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト