17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ 出前箱 縦型

アルミ 出前箱 縦型

通常単価(税別)
35,91746,730
税込単価
39,50951,403
通常出荷日:8日目

アルミ製 縦型出前箱です。材質1:アルミ(詳細はメーカーカタログをご覧ください。)

  • 材質
    アルミ
  • 棚の間隔
    約90
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

重量

最小発注数量
出前箱 縦型 2段 2ヶ入
260
250
220
1.8kg
1個
出前箱 縦型 3段 3ヶ入
260
250
320
1.9kg
1個
出前箱 縦型 4段 4ヶ入
260
250
420
2.5kg
1個
出前箱 縦型 5段 5ヶ入
260
250
470
2.7kg
1個
出前箱 縦型 大型 3段 3ヶ入
290
280
420
2.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,917
( 39,509 )
8日目
40,359
( 44,395 )
8日目
42,378
( 46,616 )
8日目
46,730
( 51,403 )
8日目
41,905
( 46,096 )
8日目

詳細情報

基本情報

アルミ製 縦型出前箱です。
材質1:アルミ
(詳細はメーカーカタログをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ 出前箱 縦型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 出前箱 縦型
アルミ 出前箱 横型
木製 かつ箱 匠
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒
LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,917-38,138 -2,393 -32,99311,701 -82,261
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目〜8日目
材質アルミアルミアルマイトアルミ(ふっ素樹脂加工)18-8ステンレス
棚の間隔約90約90----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト