17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006 61-6558-08

18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006

通常単価(税別)
57,432
税込単価
63,175
通常出荷日:8日目

【特長】・特殊断熱材入【商品仕様】・外寸1:本体/285×205×H125・外寸2:蓋/297×219...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    3.1~5.0
  • 容量詳細 (L)
    5
  • 材質
    18-8ステンレス、特殊断熱材
  • 幅 (mm)
    本体:285、蓋:297
  • 奥行 (mm)
    本体:205、蓋:219
  • 高さ (mm)
    本体:125、蓋:32
  • 重量
    2010g

型番:

61-6558-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6558-08の仕様・寸法情報

容量(L)
3.1~5.0
容量詳細(L)
5
材質
18-8ステンレス、特殊断熱材
幅(mm)
本体:285、蓋:297
奥行(mm)
本体:205、蓋:219
高さ(mm)
本体:125、蓋:32
重量
2010g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6558-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,432
( 63,175 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊断熱材入
【商品仕様】
・外寸1:本体/285×205×H125
・外寸2:蓋/297×219×H32
・重量:2010g
・容量:5.0L
・材質1:18-8ステンレス
・材質2:特殊断熱材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006の型番61-6558-08のページです。 型番61-6558-08に関する仕様情報を記載しております。
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格57,43244,45948,24350,13537,94552,027
通常出荷日8日目8日目10日目10日目8日目19日目
容量(L)3.1~5.010.1~10.1~~1.02.1~3.0~1.0
容量詳細(L)517.517.50.230.23
材質18-8ステンレス、特殊断熱材18-8ステンレス18-8ステンレスポリエチレン本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレンポリエチレン
幅(mm)本体:285、蓋:297340(内寸)340(内寸)5450055
奥行(mm)本体:205、蓋:219240(内寸)240(内寸)5416555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました