17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルマイト 角型二重米飯缶(蓋付)

アルマイト 角型二重米飯缶(蓋付)

通常単価(税別)
86,234円~90,691円
税込単価
94,857円~99,760円
通常出荷日:8日目

蓋付角型二重米飯缶です。【特長】:オールアルミ製の二重構造(特殊断熱材入)になっています。

  • 容量 (L)
    10.1~
  • 材質
    アルマイト
  • 幅 (mm)
    本体:510、蓋:527
  • 奥行 (mm)
    本体:370、蓋:385
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量詳細

(L)

商品詳細種別

高さ

(mm)

最小発注数量
14
角型二重米飯缶(蓋付)264-D
本体:137、蓋:25
1個
20
角型二重米飯缶(蓋付)264-A
本体:183、蓋:25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,234円
( 94,857円 )
8日目
90,691円
( 99,760円 )
8日目

詳細情報

基本情報

蓋付角型二重米飯缶です。
【特長】
:オールアルミ製の二重構造(特殊断熱材入)になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルマイト 角型二重米飯缶(蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルマイト 角型二重米飯缶(蓋付)
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格86,234円-48,243円59,603円62,441円44,459円40,563円
通常出荷日8日目10日目10日目19日目8日目8日目
容量(L)10.1~10.1~~1.0~1.010.1~2.1~3.0
材質アルマイト18-8ステンレスポリエチレンポリエチレン18-8ステンレス本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
幅(mm)本体:510、蓋:527340(内寸)5455340(内寸)500
奥行(mm)本体:370、蓋:385240(内寸)5455240(内寸)165
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト