17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125 61-6557-77

アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125

通常単価(税別)
23,149
税込単価
25,464
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外寸1:610×387×H125・重量:2020g・材質1:アルマイト

  • 材質
    アルマイト
  • 幅 (mm)
    610
  • 奥行 (mm)
    387
  • 高さ (mm)
    125
  • 重量
    2020g

型番:

61-6557-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6557-77の仕様・寸法情報

材質
アルマイト
幅(mm)
610
奥行(mm)
387
高さ(mm)
125
重量
2020g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6557-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,149
( 25,464 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:610×387×H125
・重量:2020g
・材質1:アルマイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125の型番61-6557-77のページです。 型番61-6557-77に関する仕様情報を記載しております。
アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,14943,24357,43215,54314,62727,801
通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
材質アルマイト刃動レバー・微調ツマミ:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)、蓋落とし棒:66ナイロン、軸:18-8ステンレス、メインボックス:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)18-8ステンレス、特殊断熱材SUS30418-8ステンレス低密度ポリエチレン
幅(mm)610本体:225、受け台:215本体:285、蓋:297555420出来上がり:70
奥行(mm)387本体:53、受け台:150本体:205、蓋:219335270出来上がり:64
高さ(mm)125本体:450、受け台:200本体:125、蓋:3224270出来上がり:30
重量2020g本体:1.6kg・受け台:1.2kg2010g約0.8kg2.3kg米飯:85g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました