ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】・アルマイトN型深バットです。・各種サイズがございます。用途に合わせてお求めください。
| 型番 | 商品タイプ | サイズ | 型番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 61-6555-01 | 4号 | 275×170×H90 | 301800 | アルマイト |
| 61-6555-02 | 5号 | 325×190×H95 | 301900 | アルマイト |
| 61-6555-03 | 6号 | 370×225×H100 | 302000 | アルマイト |
| 61-6555-04 | 7号 | 430×267×H105 | 302100 | アルマイト |
| 61-6555-05 | 8号 | 550×295×H110 | 302200 | アルマイト |
| 61-6554-97 | 1号 | 165×115×H70 | 301500 | アルマイト |
| 61-6554-98 | 2号 | 200×130×H80 | 301600 | アルマイト |
| 61-6554-99 | 3号 | 225×155×H85 | 301700 | アルマイト |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,000円 ( 4,400円 ) | 8日目 |
4,267円 ( 4,694円 ) | 8日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 8日目 |
5,422円 ( 5,964円 ) | 10日目 |
6,456円 ( 7,102円 ) | 8日目 |
7,744円 ( 8,518円 ) | 8日目 |
8,867円 ( 9,754円 ) | 8日目 |
9,853円 ( 10,838円 ) | 8日目 |
【特長】
・アルマイトN型深バットです。
・各種サイズがございます。用途に合わせてお求めください。

SUGICO
ステンレス深型組バット

東京硝子器械
番重バット 取手付 SUS304製 深型

SUGICO
アルミディープバット(D型バット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):1,045円~

ケニス
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
0通常価格(税別):8,023円

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
0通常価格(税別):12,483円~

アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
0通常価格(税別):11,373円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,787円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~