ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |

【特長】
・材質1:18-8ステンレス
・商品詳細種別:18-8,深型,蓋付バット,大/18-8,深型,蓋付バット,中

トラスコ中山
ステンレス浅型角バット

コクゴ
SUS角バット本体/フタ

アズワン
ステンバット(手付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

東京硝子器械
抗菌角バット ステンレス
0通常価格(税別):1,451円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):1,045円~

ケニス
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
0通常価格(税別):8,023円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~