ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |

【用途】薬品や機材の保管・運搬に使用することができます。【特長】耐蝕性があり、極めて強い耐久性のある18-8ステンレス製です。


SUGICO
18-8 ステンレス深型長バット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

東京硝子器械
抗菌角バット ステンレス
0通常価格(税別):1,451円~

ケニス
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
0通常価格(税別):8,023円

アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
0通常価格(税別):12,483円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~