17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK 18-8 野菜水切りバット 手付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UK 18-8 野菜水切りバット 手付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6552-91

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・パンチング穴径:4mm
【商品詳細種別】
・18-8/野菜水切りバット/手付/6枚取(1枚入り)
・18-8/野菜水切りバット/手付/8枚取(1枚入り)
・18-8/野菜水切りバット/手付/10枚取(1枚入り)
・18-8/野菜水切りバット/手付/12枚取(1枚入り)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
401~
奥行(外形)(mm)
301~
穴径(mm)
4
幅詳細(mm)
524
奥行詳細(mm)
328
高さ詳細(mm)
110
商品詳細種別
18-8 野菜水切りバット 手付 6枚取 (1枚入り)
材質詳細
18-8ステンレス
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト