17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド フードボックス 61-6551-60

ラバーメイド フードボックス

通常単価(税別)
34,207
税込単価
37,628
通常出荷日:8日目

【特長】・材質1:ポリカーボネイト・洗浄機:○・耐熱・耐冷温度:-40℃~100℃・検定証印基準適合証...

詳細を確認
  • 仕様
    検定証印基準適合証印 可能:NSF
  • 材質
    ポリカーボネイト
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    -40~100
  • 洗浄機

型番:

61-6551-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6551-60の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
仕様
検定証印基準適合証印 可能:NSF
容量詳細(L)
62.9
商品詳細種別
フードボックス 1/1(H305)3328
材質
ポリカーボネイト
深さ(mm)
305
幅(mm)
660
奥行(mm)
457
耐熱・耐冷温度(℃)
-40~100
洗浄機

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 深さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6551-60

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

深さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
10.1~
62.9
フードボックス 1/1(H305)3328
305
660
457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,207
( 37,628 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質1:ポリカーボネイト
・洗浄機:○
・耐熱・耐冷温度:-40℃~100℃
・検定証印基準適合証印 可能:NSF

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーメイド フードボックスの型番61-6551-60のページです。 型番61-6551-60に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド フードボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド フードボックス
ドゥマール フレキシパン 1489 プティガトー(半球)48取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,20740,82840,82840,8289,545 -40,828
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
仕様検定証印基準適合証印 可能:NSF-----
材質ポリカーボネイトシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーポリカーボネイトシリコン+グラスファイバー
耐熱・耐冷温度(℃)-40~100-40~250-40~250-40~250-40~99-40~250
洗浄機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました